Beschleunigung von Innovationen

9002137-05 – Evaluierungsplatine für ultrakleine GPS-/GLONASS-/Beidou-/Galileo-Chipantennen

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO
Band: L1 / G1 / B1 / E1
Frequenz: 1559-1563 MHz / 1575 MHz / 1559-1591 MHz / 1593-1610 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 80.0 x 40.0
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 9002137-05
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 9002137
Artikelnummer: 9002137-05 Kategorie:

Beschreibung

Die Chipantennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GNSS-fähige Handheld-Geräte.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.