Beschleunigung von Innovationen

9002137-06 – Evaluierungsplatine für ultrakleine GNSS-L1-/L2-/L5-/L6-Chipantennen

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: GNSS
Band: L1 / L2 / L5 / L6
Frequenz: 1575.2 MHz / 1227.6 MHz / 1176.45 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 90.0 x 40.0
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 9002137-06
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 9002137
Artikelnummer: 9002137-06 Kategorie:

Beschreibung

Die Chipantennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GNSS-fähige Handheld-Geräte.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.