Beschleunigung von Innovationen

9002137 – Ultrakleine GPS-/GLONASS-/Beidou-/Galileo-Chipantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO
Band: L1 / G1 / B1 / E1
Frequenz: 1559-1563 MHz / 1575 MHz / 1559-1591 MHz / 1593-1610 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 1.00 x 0.55 x 0.40
Gewicht (Gramm): <0.001
Montage: SMT
Antenne P/N: 9002137
Evaluierungsplatine P/N: 9002137 bis 05
Artikelnummer: 9002137 Kategorie:

Beschreibung

Die Chipantennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GNSS-fähige Handheld-Geräte.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.