Beschleunigung von Innovationen

9002137 – Ultrakleine GNSS L1/L2/L5/L6-Chipantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: GNSS
Band: L1 / L2 / L5 / L6
Frequenz: 1575.2 MHz / 1227.6 MHz / 1176.45 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 1.00 x 0.55 x 0.40
Gewicht (Gramm): <0.001
Montage: SMT
Antenne P/N: 9002137
Evaluierungsplatine P/N: 9002137 bis 06
Artikelnummer: 9002137 Kategorie:

Beschreibung

Die Chipantennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GNSS-fähige Handheld-Geräte.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.