Beschleunigung von Innovationen

Iridium LDS-Kappenantenne – Evaluierungsplatine

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: GNSS / Iridium
Frequenz: 1559-1610 MHz, 1616 – 1626.5 MHz
Spitzengewinn: 1559-1610 MHz = 2 dBi
1616 – 1626.5 MHz = 2.2 dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 1559-1610 MHz = 59 %
1616 – 1626.5 MHz = 62 %
Größe (mm): 70.0 x 70.0 x 32.5
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 9002225L0-L01-14D
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 9002225L0-L01
Artikelnummer: 9002225L0-L01-14D Kategorie:

Beschreibung

Die 9002225L0-L01 von KYOCERA AVX ist eine innovative – einzigartige On-Board-Antenne mit zirkularer Polarisation für Satellitenanwendungen. Diese Antenne wird mithilfe der Laser Direct Structuring (LDS)-Technologie hergestellt. Die LDS-Technologie ist ein revolutionärer Ansatz, der einen rationalisierten und effizienten Prozess zur Erstellung komplexer 3D-Antennendesigns auf einer Vielzahl von Substraten bietet.

Zu den Vorteilen dieser Lösung zählen das geringe Gewicht, die große Bandbreite und die hohe Verstärkung. Die LDS-Technologie ist ideal, wenn mehr Kurven benötigt werden oder weniger 3D-Volumen zur Verfügung steht.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.