Beschleunigung von Innovationen

9002300L0-L04 – BLE LDS „Bud“-Antenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: WLAN, BLE, Bluetooth, Matter, Zigbee
Frequenz: 2400 - 2485 MHz
Spitzengewinn: Abseits vom Boden = 1.6 dBi
Am Boden = 1.4 dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: Off-Ground = 44%
Vor Ort = 38 %
Größe (mm): 4.6 (Ø) x 4.0 (h)
Gewicht (Gramm): 0.06
Montage: SMT
Antenne P/N: 9002300L0-L04
Evaluierungsplatine P/N: 9002300L0-L04-01
Artikelnummer: 9002300L0-L04 Kategorie:

Beschreibung

Die KYOCERA AVX-Antenne 9002300L0-L04 ist eine innovative, einzigartige On-Board-BLE-Antenne, die für Anwendungen im Frequenzbereich von 2.4 bis 2.485 GHz optimiert ist. Diese Antenne ist sowohl für On-Ground- als auch für Off-Ground-Lösungen verfügbar.

Diese Antenne wird mithilfe der Laser Direct Structuring (LDS)-Technologie hergestellt. Die LDS-Technologie ist ein revolutionäres Verfahren, das einen optimierten und effizienten Prozess zur Herstellung komplexer 3D-Schaltungen auf unterschiedlichsten Substraten bietet. Die LDS-Technologie eignet sich ideal, wenn viele Krümmungen erforderlich sind oder nur ein geringes 3D-Volumen zur Verfügung steht.

Kennzeichnend für diese innovative Antenne ist die in allen Richtungen rund um die Antenne gleichbleibende Phasenstabilität.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.