Beschleunigung von Innovationen

9002305L0-L01-04 | UWB LDS-Antenne – Tulip-Evaluierungsboard

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: UWB
Band: Kanal 5/9
Frequenz: 6000-8500MHz
Spitzengewinn: 4.3dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 61%
Größe (mm): 40.0 x 40.0
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 9002305L0-L01-04
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 9002305L0-L01K
Artikelnummer: 9002305L0-L01-04 Kategorie:

Beschreibung

Die 9002305L0-L01K von KYOCERA AVX ist eine innovative, einzigartige integrierte UWB-Antenne, die für Anwendungen im Bereich von 6.0 bis 8.5 GHz optimiert ist. Diese Antenne wird mithilfe der Laser Direct Structuring (LDS)-Technologie hergestellt. Die LDS-Technologie ist ein revolutionärer Ansatz, der einen rationalisierten und effizienten Prozess zum Erstellen komplexer 3D-Schaltkreise auf einer Vielzahl von Substraten bietet. Die LDS-Technologie ist ideal, wenn mehr Kurven erforderlich sind oder weniger 3D-Volumen zur Verfügung steht.

Kennzeichnend für diese innovative Antenne ist die in allen Richtungen rund um die Antenne gleichbleibende Phasenstabilität.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.