Beschleunigung von Innovationen

9002418L0-L16L – L-Band LDS „Cap“-Antenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: NTN
Technologie: L-Band
Frequenz: 1525 – 1559 MHz, 1626.5 – 1660.5 MHz
Spitzengewinn: 1525–1559 MHz = 1.7 dBi
1626.5–1660.5 MHz = 1.6 dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 1525–1559 MHz = 54 %
1626.5–1660.5 MHz = 47 %
Größe (mm): 37.5 x 37.5 x 17.98 (H)
Gewicht (Gramm): 6.85
Montage: SMT
Antenne P/N: 9002418L0-L16L
Evaluierungsplatine P/N: 9002418L0-L16L-16D
Artikelnummer: 9002418L0-L16L Kategorie:

Beschreibung

Die 9002418L0-L16L von KYOCERA AVX ist eine innovative On-Board-Antenne mit zirkularer Polarisation für Satellitenanwendungen. Diese Antenne wird mittels Laser-Direktstrukturierung (LDS) hergestellt.

Die LDS-Technologie ist ein revolutionärer Ansatz, der einen optimierten und effizienten Prozess zum Erstellen komplexer 3D-Antennendesigns auf einer Vielzahl von Substraten bietet.

Zu den Vorteilen dieser Lösung zählen das geringe Gewicht, die große Bandbreite und die hohe Verstärkung. Die LDS-Technologie ist ideal, wenn mehr Kurven benötigt werden oder weniger 3D-Volumen zur Verfügung steht.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.