Beschleunigung von Innovationen

9002418L0-L16S-16D – NTN S-Band LDS „Cap“ Antennen-Evaluierungsplatine

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: NTN
Technologie: S-Band
Frequenz: 1980–2020 MHz, 2170–2200 MHz
Spitzengewinn: 1980–2020 MHz = 3.3 dBi
2170–2200 MHz = 2.7 dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 1980–2020 MHz = 65 %
2170–2200 MHz = 61 %
Größe (mm): 70.0 x 70.0
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 9002418L0-L16S-16D
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 9002418L0-L16S
Artikelnummer: 9002418L0-L16S-16D Kategorie:

Beschreibung

Die KYOCERA AVX 9002418L0-L16S ist eine innovative, einzigartige Bordantenne, die sowohl rechtszirkulare (RHCP) als auch linkszirkulare (LHCP) Polarisation für Satellitenanwendungen ermöglicht.

  • RHCP: 9002418L0-L16S-16D
  • LHCP: 9002418L0-L16S-17D

Es weist einen konstanten Gewinn in Richtung Azimut und Elevation auf.

Diese Antenne wird im Laser Direct Structuring (LDS)-Verfahren hergestellt und deckt das NTN-S-Band ab, wodurch sie besonders leicht ist. Sie zeichnet sich zudem durch ihre hohe Zuverlässigkeit gegenüber Metall aus.

Die LDS-Technologie ist ein revolutionärer Ansatz, der einen optimierten und effizienten Prozess zum Erstellen komplexer 3D-Antennendesigns auf einer Vielzahl von Substraten bietet.

Zu den Vorteilen dieser Lösung zählen das geringe Gewicht, die große Bandbreite und die hohe Verstärkung. Die LDS-Technologie ist ideal, wenn mehr Kurven benötigt werden oder weniger 3D-Volumen zur Verfügung steht.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.