Beschleunigung von Innovationen

9003005C0 – ISM 2.4 GHz 25x25x4 mm Keramik-Patchantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: BLE, Bluetooth, WiFi, WLAN, ZigBee
Frequenz: 2400-2485MHz
Spitzengewinn: 2.5dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 65%
Größe (mm): 25.0 x 25.0 x 4.0
Gewicht (Gramm): 10.0
Montage: Kabel + Stecker
Antenne P/N: 9003005C0
Artikelnummer: 9003005C0 Kategorie:

Beschreibung

Die 9003005C0 von KYOCERAAVX ist eine 2.4-GHz-Keramik-Patchantenne mit hoher Effizienz auf allen Frequenzbändern. Diese Antenne bietet gute Funktionalität und Leistung und bietet Gerätedesignern für ihre Wi-Fi-fähigen Anwendungen überzeugende Vorteile. Diese Antenne hat ein 60 mm langes Kabel mit einem MMCXST-Stecker (männlich).

Leistung und Implementierung in der Praxis

Zirkular polarisierte Patchantennen sind so konzipiert, dass sie in einer Vielzahl von Gerätekonfigurationen eine hohe Effizienz gewährleisten. Die hohe Selektivität macht zusätzliche Filter überflüssig und schafft Platz auf der Platine.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.