Beschleunigung von Innovationen

9003034F0 – LTE 5G FPC-Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: 5G, LTE, LTE MIMO, 4G
Band: LTE B1, LTE B38, LTE B41, LTE B42, LTE B43
5G n38, 5G n41, 5G n77, 5G n78, 5G n79,
Frequenz: 2100-2690 MHz / 3300-5000 MHz
Spitzengewinn: 4.2 dBi – 4.3 dBi (Abhängig von der Frequenz)
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 58-62 % (Abhängig von der Frequenz)
Größe (mm): 28.0 x 15.0 x 0.2
Gewicht (Gramm): 0.9
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 9003034F0 | P/N-Nomenklatur anzeigen
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern
Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussKabellänge (mm)
9003034F0-AA10L0050MHF1-Anschluss50
9003034F0-AA10L0100MHF1-Anschluss100
9003034F0-AA10L0150MHF1-Anschluss150
9003034F0-AA10L0200MHF1-Anschluss200
9003034F0-AA10L0250MHF1-Anschluss250
9003034F0-AA10L0300MHF1-Anschluss300
9003034F0-AC10L0050MHF4-Anschluss50
9003034F0-AC10L0100MHF4-Anschluss100
9003034F0-AC10L0150MHF4-Anschluss150
9003034F0-AC10L0200MHF4-Anschluss200
9003034F0-AC10L0250MHF4-Anschluss250
9003034F0-AC10L0300MHF4-Anschluss300

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com

Artikelnummer: 9003034F0 Kategorie:

Beschreibung

Die Antenne 9003034F0 ist eine flexible eingebettete Antenne, die für die Abdeckung der High-Band-MIMO-Bänder für 5G-NR-Module (2.11 GHz bis 5 GHz) optimiert ist. Sie erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Gerätedesignern nach höherer Funktionalität und besserer Leistung in einem kleinen Formfaktor und trägt dazu bei, das 4×4-MIMO-System für 5G-Sub-6GHz-Anwendungen zu optimieren. Sie ist für die flexible Montage an der Unterseite jedes nichtmetallischen Gehäuses mit einem Kabel und einem Stecker für eine einfache Installation konzipiert. Die Flexibilität und die selbstklebende Rückseite erleichtern die Montage in einzigartigen und kundenspezifischen Gehäusen und ermöglichen gleichzeitig ein umweltdichtes Gehäuse und Schutz vor Manipulation oder versehentlicher Beschädigung der Antenne. Diese innovative Antenne bietet überzeugende Vorteile für 5G-NR-fähige Geräte, z. B. eine Kabelverbindung zur Leiterplatte, die eine flexible Platzierung mit MHF1- oder MHF4-kompatiblen Steckern ermöglicht.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.