Beschleunigung von Innovationen

9003069F0 – 5G/4G FPC-Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: 2G / 3G / 4G / 5G / Mobilfunk / LTE / LTE-M / NB-IoT / Sub-6 GHz / SigFox / LoRa / LPWA
Frequenz: 617-960 MHz / 1400-2690 MHz / 3300-5000 MHz
Spitzengewinn: 2.5 dBi – 6.0 dBi (Abhängig von der Frequenz)
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 35-61 % (Abhängig von der Frequenz)
Größe (mm): 102.0 x 14.5 x 0.14
Gewicht (Gramm): 1.3
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 9003069F0 | P/N-Nomenklatur anzeigen
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern
Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussKabellänge (mm)
9003069F0-AA10L0100MHF (U.FL-kompatibel)100
9003069F0-AA10L0150MHF (U.FL-kompatibel)150
9003069F0-AA10L0200MHF (U.FL-kompatibel)200
9003069F0-AA10L0250MHF (U.FL-kompatibel)250
9003069F0-AA10L0300MHF (U.FL-kompatibel)300
9003069F0-AA10L0400MHF (U.FL-kompatibel)400
9003069F0-AC10L0100MHF4L100
9003069F0-AC10L0150MHF4L150
9003069F0-AC10L0200MHF4L200
9003069F0-AC10L0250MHF4L250
9003069F0-AC10L0300MHF4L300
9003069F0-AC10L0400MHF4L400

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com

Artikelnummer: 9003069F0 Kategorie:

Beschreibung

Die Antenne KYOCERA AVX 9003069F0 ist eine flexible eingebettete Antenne, die für die Abdeckung der High-Band-MIMO-Bänder für 5G-NR-Module optimiert ist. Sie erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und besserer Leistung in einem kleinen Formfaktor und trägt dazu bei, das 4×4-MIMO-System für 5G-Sub-6GHz-Anwendungen zu optimieren.

Es ist für die flexible Montage an der Unterseite jedes nichtmetallischen Gehäuses mit einem Kabel und einem Stecker für eine einfache Installation konzipiert. Die Flexibilität und die selbstklebende Rückseite erleichtern die Montage in einzigartigen und kundenspezifischen Gehäusen und ermöglichen gleichzeitig ein umweltdichtes Gehäuse und Schutz vor Manipulation oder versehentlicher Beschädigung der Antenne.

Diese innovative Antenne bietet überzeugende Vorteile für 5G NR-fähige Geräte, z. B. eine Kabelverbindung zur Leiterplatte, die eine flexible Platzierung mit MHF- oder MHF4-kompatiblen Anschlüssen ermöglicht.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.