Beschleunigung von Innovationen

9003160 – GPS 18x18x2mm Keramik-Patchantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: GPS- Ortung
Band: L1
Frequenz: 1575 MHz
Gewinn @ Zenith: 1.0 dBic
Größe (mm): 18.4 x 18.4 x 2.0
Gewicht (Gramm): 3.3
Montage: Klebeband & Lötstift
Antenne P/N: 9003160
Artikelnummer: 9003160 Kategorie:

Beschreibung

Die GPS-Keramik-Patchantennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in M2M-Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GPS-fähige M2M-Anwendungen wie die Fahrzeugverfolgung.

Klassenbeste Leistung

Zirkular polarisierte Patchantennen sind darauf ausgelegt, in einer Vielzahl von Gerätekonfigurationen einen hohen Wirkungsgrad aufrechtzuerhalten. Minimale Bodenfreiheit und „außerhalb“ stehender Bereich für Komponenten. Durch die hohe Selektivität sind keine zusätzlichen Filter erforderlich und es wird Platz auf der Platine frei.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.