Beschleunigung von Innovationen

9003199 – Dual-Feed GPS 25x25x8.16mm L1/L5 Stacked Patch Antenna Evaluation Board

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: GPS- Ortung
Band: L1, L5
Frequenz: 1164-1189 MHz | 1563-1587 MHz
Gewinn @ Zenith: 1164-1189 MHz = 0.72 dBi | 1563-1587 MHz = 2.45 dBi
Größe (mm): 70.0 x 70.0
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 9003199-01
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 9003199
Artikelnummer: 9003199-01 Kategorie:

Beschreibung

Die GPS-Keramik-Patchantennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in M2M-Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GPS.

Klassenbeste Leistung

Zirkular polarisierte Patchantennen sind darauf ausgelegt, in einer Vielzahl von Gerätekonfigurationen einen hohen Wirkungsgrad aufrechtzuerhalten. Minimale Bodenfreiheit und „außerhalb“ stehender Bereich für Komponenten. Durch die hohe Selektivität sind keine zusätzlichen Filter erforderlich und es wird Platz auf der Platine frei.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.