Beschleunigung von Innovationen

9003212 – Aktive gestapelte Keramik-Patchantenne für GPS L1/L5, 25 x 25 x 11.9 mm

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: GPS- Ortung
Band: L1, L5
Frequenz: 1164 – 1189 MHz, 1559 – 1610 MHz
Größe (mm): 25.0 x 25.0 x 12.12
Gewicht (Gramm): 23.0
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 9003212
Artikelnummer: 9003212 Kategorie:

Beschreibung

Die Patch-Antennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung in IoT-Umgebungen.

Diese Stacked Patch Active GPS-Antenne deckt die Bänder L1/L5 ab. Diese Antenne kann über ihr Kabel mit MHF-Anschluss einfach in Geräte eingebaut werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.