Beschleunigung von Innovationen

9003276-01 – GNSS SMD Patchantennen-Evaluierungsplatine

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: GNSS
Band: L1 / G1 / B1 / E1
Frequenz: 1560-1610 MHz
Spitzengewinn: 4.4 dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 76%
Größe (mm): 70.0 x 70.0
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 9003276-01
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 9003276
Artikelnummer: 9003276-01 Kategorie:

Beschreibung

Die SMD-Patchantennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in M2M-Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GPS-fähige M2M-Anwendungen wie die Fahrzeugverfolgung.
9003276 ist ein SMT-Patch, der die GNSS-Bänder E1, L1, B1 und G1 abdeckt. Dank seiner Effizienz von 76 % bietet er eine hohe Leistung.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.