Beschleunigung von Innovationen

9003329-02 – S-Band Patch-Antennen-Evaluierungsplatine (TX)

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: NTN
Band: S-Band
Frequenz: 1980-2020 MHz
Spitzengewinn: 4.6 dBi
Effizienz: 70%
Größe (mm): 70.0 x 70.0 x 0.8
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 9003329-02
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 9003329
Artikelnummer: 9003329-02 Kategorie:

Beschreibung

Die Patchantennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für Satelliten-IoT-Anwendungen im S-Band.

Die Patchantenne 9003329 deckt die Sendefrequenzen (1980-2020 MHz) ab. Diese Antenne bietet dank ihrer hohen Spitzenverstärkung und zirkularen Polarisationseigenschaften eine hohe Leistung.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.