Beschleunigung von Innovationen

9003330 – S-Band (RX) 18x18x4mm Patchantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: NTN
Band: S-Band
Frequenz: 2170-2200 MHz
Spitzengewinn: 4.8 dBi
Effizienz: 71%
Größe (mm): 18.0 x 18.0 x 4.0
Gewicht (Gramm): 6.0
Montage: Stift + Kleber
Antenne P/N: 9003330
Artikelnummer: 9003330 Kategorie:

Beschreibung

Die Patchantennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für Satelliten-IoT-Anwendungen im S-Band.

Die Patchantenne 9003330 deckt die RX-Frequenzen (2170-2200 MHz) ab. Diese Antenne bietet dank ihrer hohen Spitzenverstärkung und zirkularen Polarisationseigenschaften eine hohe Leistung.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.