Beschleunigung von Innovationen

9003347-01 – Evaluierungsplatine für UWB-Patch-Antennen

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: UWB
Frequenz: 7750 - 8250 MHz
Spitzengewinn: 6.2 dBi
Effizienz: 58%
Größe (mm): 40.0 x 40.0
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 9003347 bis 01
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 9003347
Artikelnummer: 9003347 bis 01 Kategorie:

Beschreibung

Die Keramik-Patch-Antennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung.

Die Patchantenne 9003347 hat einen kleinen Formfaktor. Sie ist sehr direktional und hat eine Spitzenverstärkung von 6.2 dBi.

Dank seiner starken Signalübertragung und seines starken Signalempfangs eignet sich dieser UWB-Patch ideal für Tracking, präzise Positionierung in Innenräumen und sichere Zugangskontrolle.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.