Beschleunigung von Innovationen

9003379 – Dual-Feed GPS L1/L5 gestapelte Patchantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: GPS- Ortung
Band: L1 / L5
Frequenz: 1164-1189 MHz / 1563-1587 MHz
Spitzengewinn: 1164-1189 MHz = 5.0 dBi
1563-1587 MHz = 5.2 dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 1164-1189 MHz = 58 %
1563-1587 MHz = 73 %
Größe (mm): 33.0 x 33.0 x 9.5
Gewicht (Gramm): 26.6
Montage: Klebstoffe
Antenne P/N: 9003379
Artikelnummer: 9003379 Kategorie:

Beschreibung

Die KYOCERA AVX-Serie von GPS-Keramik-Patchantennen erfüllt die zentralen Anforderungen von Geräteentwicklern an höhere Funktionalität und Leistung in IoT-Anwendungen. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GPS.

9003379 ist eine Dual-Feed-Keramik-Stacked-Patchantenne, die GPS (L1/L5) mit elliptischer Polarisation abdeckt.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.