Beschleunigung von Innovationen

9003383 – ISM FPC-Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: ISM / LoRa
Frequenz: 865 - 925 MHz
Spitzengewinn: Verschiedene je nach Montage – Siehe Datenblatt
Effizienz: Verschiedene je nach Montage – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 38.0 x 10.0 x 0.14
Gewicht (Gramm): 0.7
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 9003383
Artikelnummer: 9003383 Kategorie:

Beschreibung

Bei der Antenne 9003383 von KYOCERA AVX handelt es sich um eine eingebettete ISM-Antenne mit Schaumstoff auf der Rückseite, um die Verstimmung der Antenne auf unterschiedlichen Oberflächen zu minimieren und die wichtigsten Anforderungen der Designer heutiger drahtloser Produkte zu erfüllen: miniaturisiertes Design und überragende Signalempfindlichkeit.

Erfüllt die ständig wachsende Nachfrage nach kleineren, dünneren Produktdesigns durch den Verzicht auf Peitschen- und Stichantennen.

Die weltweiten Aktivitäten von KYOCERA AVX unterstützen ein integriertes Netzwerk aus Designzentren, die Projekte in kürzerer Zeit als die Konkurrenz vom Konzept bis zur Produktion bringen können.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.