Beschleunigung von Innovationen

9003384 – GPS L1/L2/L5 38x38x14.8mm Keramik-Patchantenne (gestapelt)

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: GNSS
Band: L1 / E1 / G1 / L2 / G2 / L5 / E5 / B2 / G3
Frequenz: 1164 – 1240 MHz / 1560 – 1590 MHz
Spitzengewinn: 1164 – 1240 MHz = 5.0 dBi
1560 – 1590 MHz = 4.6 dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 1164 – 1240 MHz = 47 %
1560 – 1590 MHz = 56 %
Größe (mm): 38.0 x 38.0 x 14.8
Gewicht (Gramm): 54.5
Montage: Pins + Kleber
Antenne P/N: 9003384
Artikelnummer: 9003384 Kategorie:

Beschreibung

Die Patchantennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die zentralen Anforderungen von Geräteentwicklern an höhere Funktionalität und Leistung. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GNSS L1/L2/L5. Die Patchantenne 9003384 deckt GNSS L1/L2/L5 ab. Es handelt sich um eine Dual-Feed-Stacked-Patchantenne mit Rechts-Zirkularpolarisation (RHCP).

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.