Beschleunigung von Innovationen

9005868 – 2.4-GHz-Corner-Chip-Antenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: WLAN, BLE, Bluetooth, Matter, Zigbee
Frequenz: 2400-2480MHz
Spitzengewinn: 4.0dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 72%
Größe (mm): 1.00 x 0.58 x 0.35
Gewicht (Gramm): 0.0009
Montage: SMT
Antenne P/N: 9005868
Evaluierungsplatine P/N: 9005868-01
Artikelnummer: 9005868 Kategorie:

Beschreibung

Die ultrakleine Chipantenne KYOCERA AVX 9005868 für die Eckplatzierung auf Leiterplatten weist eine hohe Effizienz für 2.4-GHz-Anwendungen auf.

Wenden Sie sich an unser Kundensupportteam, wenn Sie Unterstützung bei der Integration, Optimierung und Prüfung dieser Antenne in Ihr Gerät oder in benutzerdefinierte Designs benötigen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.