Beschleunigung von Innovationen

9006812-04 – Evaluierungsboard für UWB-Eckchipantennen

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: UWB
Frequenz: 6000 - 9500 MHz
Spitzengewinn: Variiert je nach Frequenz
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: Variiert je nach Frequenz
Größe (mm): 52.00 x 10.00
Montage: SMT
Evaluierungsplatine P/N: 9006812-04
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 9006812
Artikelnummer: 9006812-04 Kategorie:

Beschreibung

Die Chipantenne KYOCERA AVX 9006812 ist für die Platzierung in Ecken der Leiterplatte konzipiert und erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs.

Diese Antenne 9006812 ist für UWB-Anwendungen konzipiert, weist eine hohe Effizienz bei geringem Platzbedarf auf und erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Geräteingenieure an höhere Funktionalität und bessere Leistung in kleineren und dünneren Designs.

Wenden Sie sich zur weiteren Optimierung des benutzerdefinierten Designs und für Unterstützung bei der Integration und Prüfung der Leistung dieser Antenne in Ihr Gerät an unser Kundensupportteam.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.