Beschleunigung von Innovationen

Serie 9115-000 | SMT-Kondensatorhalter

Connector Type: Spezialprodukte
Technologie: Schneidklemmtechnik
# der Positionen: 2
Aktuelle Bewertung 10A
Spannungswert: 300 VAC (RMS) oder DC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 9115 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

Serie 9115-000 | SMT-Kondensatorhalter

KYOCERA AVX denkt weiterhin über den Tellerrand hinaus und erweitert die Grenzen des Steckverbindermarktes. Unsere SMT-Kondensatorhalter der Serie 9115 ermöglichen es Herstellern, auf Handlöten zu verzichten und die Produktionseffizienz zu verbessern. Mithilfe unserer bewährten Schneidklemmtechnik (IDC) können wir einen Kondensator sicher und effizient mit der Leiterplatte verbinden, ohne dass manuelle Prozesse erforderlich sind.

Der SMT-Kondensatorhalter der Serie 9115 ist vollgepackt mit wichtigen Funktionen, die in einer Vielzahl von Anwendungen eine bedeutende Funktionalität bieten. Das Gehäuse ist mit einer großen Auswahl an Kondensatoren von 6.3 mm bis 10 mm Durchmesser kompatibel und ermöglicht die Befestigung des Kondensators an der Leiterplatte nach dem SMT-Prozess. Führen Sie den Halter einfach durch den SMT-Prozess, rasten Sie den Kondensator in den Halter ein und schließen Sie gleichzeitig die Leitungen über die IDCs an, ohne die Leitungen zu löten oder zu biegen. Dieser Montageprozess kann vollständig automatisiert werden. Darüber hinaus ermöglicht die Serie 9115 die Bestückung der Leiterplatte unter dem Halter mit 1 mm Abstand für kleinere Komponenten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Automatisiertes Pick & Place und Reflow-kompatibel
  • Hochtemperatur-Isolatormaterial, UL94 V0 halogenfrei
  • Ermöglicht die vollständige Automatisierung des Anschlusses eines Kondensators an eine Leiterplatte
  • Kompatibel mit einer großen Auswahl an zylindrischen Kondensatoren von 6.3 bis 10 mm Durchmesser
  • 1 mm Abstand ermöglicht die Bestückung der Leiterplatte mit kleineren Komponenten
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Automobilindustrie
  • Logistik
  • Medizintechnik
  • Anwendungshinweise: Siehe 201-01-241
  • Produktspezifikation: Siehe 201-01-242

P/N-Informationen

P/N-Informationen | Serie 9115-000

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

Ressourcen

Informationsmaterial
Technische Artikel / Whitepapers
Erfahren Sie mehr über das kundenspezifische Design hinter dieser kommerziellen Produkteinführung oder unser Team zu kontaktieren. um Ihre individuellen Designanforderungen zu besprechen