Beschleunigung von Innovationen

9148-000-Serie | Hoher Stacker-Anschluss

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 8
Aktuelle Bewertung 1A / Kontakt
Spannungswert: 125 V Wechselstrom (RMS oder DC-Äquivalent)
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9148-000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9148-000-Serie | Hoher Stacker-Anschluss

KYOCERA AVX erweitert sein Sortiment an Board-to-Board-Stacker-Steckverbindern zur Verbindung zweier Leiterplatten um eine neue hohe Version 00-9148. Dieser neue Steckverbinder dient zum Verbinden zweier paralleler Platinen mithilfe eines einteiligen Steckverbinderdesigns für einen Platinenabstand von 2 mm in einer zweireihigen Konfiguration mit 1 Positionen im Abstand von 8 mm. Mit einem Nennstrom von 8A Dauerstrom durch jeden Kontakt.

Dank der flexiblen Werkzeugausstattung können Versionen für Platinenabstände zwischen 4 und 12 mm untergebracht werden, mit einreihigen (4 bis 16 Positionen) oder zweireihigen (8 bis 32 Positionen) Optionen, alle mit dem gleichen Kontaktabstand von 1 mm. Zu den Optionen können bei Bedarf auch Vorsprünge für mechanische Stabilität gehören.

Der Steckverbinder ist für die Oberflächenmontage konzipiert und wird in einer Band- und Rollenverpackung geliefert. Die Verbindung erfolgt über vergoldete Pads auf der Oberfläche der Anschlussplatine. Der hohe Stapelsteckverbinder 00-9148 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich rauer Umgebungen, wie sie beispielsweise in der Automobilindustrie vorkommen. Es handelt sich um eine kostengünstige, zuverlässige und robuste BTB-Lösung, die sich im Laufe der Zeit mit 50 Steckvorgängen, Hochtemperatur-Nylonkunststoff und vergoldeten Berylliumkupferkontakten für RoHS-Löten bewährt hat.

Dieser Steckverbinder kann auch individuell an Ihre Anwendung angepasst werden, mit unterschiedlicher Anzahl von Reihen/Positionen oder Stapelhöhen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Reduzierte Montagezeit
  • Nur ein Teil muss gekauft und gelagert werden
  • Äußerst robust gegenüber Stößen und Vibrationen
  • Viele Optionen für kundenspezifische Versionen
  • Hilft, die Anhäufung von Toleranzen im System zu reduzieren
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Automobilanwendungen wie Unterhaltungssysteme
  • Handheld-/tragbare Geräte, die angedockt oder über die Ladestation aufgeladen werden müssen
  • Patientenüberwachung oder tragbare medizinische Elektronik
  • Industriegeräte, die Steck- oder Programmiermodule erfordern
  • Internetgeräte, die eine Batteriesicherung benötigen
Video:
Video:

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge