Beschleunigung von Innovationen

Serie 914X-000 | 2-teilige STRIPT®-Crimpkontakte

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: 2-Stück
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung Bis zu 8A
Spannungswert: 600 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 914X-000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

Serie 914X-000 | 2-teilige STRIPT®-Crimpkontakte

KYOCERA AVX entwickelt weiterhin einzigartige Steckverbinder, um die Marktlücke zu füllen. Die neueste Ergänzung der erweiterten Produktlinie von KYOCERA AVX für Kabel-Platine-Lösungen sind die Stript® 2-teiligen Crimpkontakte der Serie 9140-000.

Der Kontakt ist für Drahtgrößen von 22 bis 28 AWG geeignet und überträgt hohe Ströme von bis zu 8 A pro Kontakt. Mit ihrer kompakten Größe von 2.4 mm Breite und 1.2 mm Höhe bietet die Serie 9140-000 eine Lösung für Kunden mit eingeschränktem Platzangebot.

Die Serie 9140-000 verfügt über ein fehlersicheres Design, das eine Montage in falscher Ausrichtung verhindern kann.

Die Drahthaltekraft beträgt bis zu 40N und die Strombelastbarkeit bis zu 8 Ampere

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Flache, zweiteilige Gegenkontakte
  • Kompakte Größe mit 2.4 mm Breite und 1.2 mm Höhe
  • Geeignet für Drähte von 22 bis 28 AWG
  • Die Verriegelungsfunktion bietet hohe Haltekraft bei Stößen und Vibrationen
  • UL-Zulassung
  • Fehlervermeidungsdesign (Polarisation)
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Kommerzielle Beleuchtung
  • Haushaltsgeräte
  • Verbraucheranwendungen
  • Transportbeleuchtung
  • Industrielle Anwendungen
  • Produktspezifikation: Siehe 201-01-244
  • Anwendungshinweise: Siehe 201-01-245

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

Ressourcen

Kataloge
Informationsmaterial