Beschleunigung von Innovationen

9150-000-Serie | Parallel/Stapelung – Pogo-Pin-Einzelkontakt

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung 1A
Spannungswert:
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9150 bis 000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9150-000-Serie | Parallel/Stapelung – Pogo-Pin-Einzelkontakt

Einzelne Pogo-Pin-Kontakte bieten eine hohe Zyklenlebensdauer in industriellen und medizinischen Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Robustheit von entscheidender Bedeutung sind. Pogo Pins bieten 10,000 Steckzyklen und eignen sich ideal für steckbare Modulanwendungen, bei denen der Endkunde täglich mit einem Produkt umgehen muss. Pogo-Pins sind für die Verbindung mit vergoldeten PCB-Pads oder flachen Kontakten in Docking-/Cradle-Anwendungen konzipiert und fungieren als Lade-, Datenübertragungs- oder Programmierschnittstelle für ein tragbares Gerät.

Die Standard-Einzelkontakte bieten maximale Flexibilität hinsichtlich der Pinanzahl, der Platzierungsposition und breiten komprimierten Stapelhöhen von 2.0 mm bis 5.5 mm. Die Kontakte werden in einer standardmäßigen Band- und Spulenverpackung für die automatische Inline-SMT-Bestückung geliefert. Eine Einweg-Kunststoffkappe erleichtert die Vakuumaufnahme und wird nach dem Reflow-Löten vor dem Zusammenfügen des Produkts entfernt. Die Kontakte sind vergoldet und verfügen über hochfeste Edelstahlfedern für Langlebigkeit und Signalintegrität

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Die Kontakte reichen von 2.0 mm bis 5.5 mm und bieten eine Standardverfügbarkeit für nahezu jede Anwendung
  • Jede Kontakthöhe bietet den größtmöglichen Arbeitsbereich und die maximale Komprimierungshöhentoleranz
  • Vergoldete Kontakte sorgen für hohe Zuverlässigkeit und Signalintegrität über 10,000 Zyklen
  • Die abnehmbare Aufnahmekappe erleichtert die automatische Platzierung beim SMT-Reflow
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Basis-/Dockingstationen für tragbare elektronische Geräte zum Aufladen von Akkus oder zum Herunterladen von Daten
  • Testen und Programmieren elektronischer Module
  • Schnittstelle zu medizinischen oder messtechnischen Einwegkomponenten
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise