Beschleunigung von Innovationen

9155-000-Serie | Standardabstand 2.5 mm

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 3, 4, 5
Aktuelle Bewertung 3A / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9155-000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9155-000-Serie | Standardabstand 2.5 mm

Der Standard-Batteriestecker ist speziell für mobile Geräte konzipiert. Die Stecker sind mit 3, 4 und 5 Kontaktpositionen im 2.50-mm-Raster erhältlich. Die Isolatorhöhe beträgt 3 mm, mit verschiedenen Kontakthöhen von 1.20 mm bis 2.60 mm, um dem Endnutzer verschiedene Abstandsoptionen zu bieten. Alle Kontakte sind gestanzt, bis 3 A belastbar und vergoldet. Die Teile werden gegurtet und für die automatische Bestückung geliefert. Optionale Halteklammern sorgen für mehr Stabilität beim Anschluss an die Leiterplatte. Unabhängig von Ihren Anforderungen kann der Batteriestecker der Serie 9155 individuell an Ihre Anwendungen angepasst werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Geeignet für 5000 mechanische Zyklen
  • Verschiedene Kontakthöhen zur Anpassung an unterschiedliche mechanische Konstruktionen verfügbar
  • Steckverbinder können durchgehend stapelbar sein
  • RoHS-konform verfügbar
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Mobiltelefone
  • PDA
  • Medizintechnik
  • PMR
  • Logistik

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge