Beschleunigung von Innovationen

9155-020-Serie | Batterieanschluss – Rastermaß 1.27 mm

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 2-5
Aktuelle Bewertung 3 Ampere/Kontakt (2- und 3-Wege)
2 Ampere/Kontakt (4- und 5-Wege)
Spannungswert: 400 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9155-020 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9155-020-Serie | Batterieanschluss – Rastermaß 1.27 mm

Board-to-Board-Batteriesteckverbinder wurden ursprünglich für mobile Geräte entwickelt, können aber mittlerweile für ein viel breiteres Anwendungsspektrum eingesetzt werden. KYOCERA AVX Interconnect erweitert sein Sortiment an Board-to-Board-Batteriesteckverbindern um ein 1.27-mm-Teil mit kleinem Rastermaß. Diese neue Version 9155-020 hat eine nominale Arbeitshöhe von 2.5–3.1 mm. Diese Serie umfasst Steckverbinder mit 2 bis 5 Positionen, die durchgehend stapelbar sind. Diese Steckverbinder sind für volle 3 Ampere pro Kontakt für 2- und 3-Wege und 2 Ampere pro Kontakt für 4- und 5-Wege ausgelegt.

Die komplette Steckverbinderfamilie der 9155-Serie von Kyocera AVX bietet dieselben Vorteile: Äußerst zuverlässige und robuste Kontakte aus vergoldetem Berylliumkupfer sorgen für hochintegrierte Verbindungen in rauen Umgebungen mit bis zu 15000 Steckvorgängen. Die Teile werden auf Band und Rolle zur automatischen Bestückung geliefert. Was auch immer Ihre Anforderungen sind, der Batteriesteckverbinder der Serie 9155 kann auch individuell an unsere Anwendungen angepasst werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Isolatorhöhe 2.35 mm
  • Vergoldete BeCu-Kontakte
  • Kleiner Abstand 1.27 mm
  • Flammhemmender Kunststoff gemäß UL94 V-0
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Handheld-/tragbare Geräte
  • Batteriepacks
  • Patientenüberwachung / Tragbare medizinische Elektronik
  • Industrielle Geräte
  • Internetgeräte

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge