Beschleunigung von Innovationen

9155-100-Serie | Parallel/Stapelung – Akku mit extrem niedrigem Profil und 2.5-mm-Raster

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 2, 3
Aktuelle Bewertung 3A / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9155-100 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9155-100-Serie | Parallel/Stapelung – Akku mit extrem niedrigem Profil und 2.5-mm-Raster

KYOCERA AVX ist Branchenführer mit zuverlässigen Board-to-Board (BTB)-Kompressionssteckverbindern für kommerzielle, medizinische und anspruchsvolle Industrieanwendungen und erhielt Anfang der 1990er Jahre das erste Kontaktpatent. Das breite Steckverbindersortiment umfasst sowohl Signalkontakte mit 1 Ampere pro Kontakt und bis zu 40 Positionen als auch Low-Pin-Count-(LPC)-Stromkontakte mit bis zu 3 Ampere pro Kontakt.

Die neueste Ergänzung ist der Ultra Low Profile (ULP)-Stromanschluss, der eine komprimierte Höhe von 1.3 mm unterstützt, die niedrigste auf dem Markt. Vergoldete Kontakte aus Berylliumkupfer (BeCu) bieten die zuverlässigste und belastbarste Kontaktleistung in diesem Miniaturgehäuse. Das geschwungene Kontaktdesign bietet einen Auslenkungsbereich von 0.7 mm, einen langen Kontaktkontakt und eine Kontaktkraft von über 40 Gramm bei minimaler Betriebsauslenkung. Insgesamt ist dieser Steckverbinder für eine unglaubliche mechanische Lebensdauer von 5000 Steckzyklen ausgelegt.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • BeCu-Kontakte mit hoher Zuverlässigkeit und hoher Zyklenlebensdauer für maximale Systemleistung
  • ULP 1.3 mm minimale Betriebshöhe mit 0.7 mm „Z“-Achsen-Kompressions-/Toleranzbereich
  • Die Vergoldung unterstützt eine breite Palette von Anwendungen, basierend auf Zuverlässigkeit und Umgebung
  • Die Kontaktbelastbarkeit von 3 Ampere über einen Betriebsbereich von -40 °C bis +105 °C unterstützt ein breites Anwendungsspektrum
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Geringe Anforderungen an Leistung, Signal, Erdung oder Abschirmung
  • Anforderungen an wiederholbare/steckbare Module oder Akkupacks
  • Flex-Schaltung mit niedrigem Profil für PCB-Anwendungen
  • Tragbare Geräte

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge