Beschleunigung von Innovationen

9155-200-Serie | Batterie – Reduzierter 2.5-mm-Abstand

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 2, 3, 4, 5
Aktuelle Bewertung 3A / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9155-200 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9155-200-Serie | Batterie – Reduzierter 2.5-mm-Abstand

Das neueste Produkt in der Interconnect-Familie von Batteriesteckverbindern von AVX spart 50 % an Volumen gegenüber den ersten Kompressionssteckverbindern der Serie 9155, wie auf dem Foto dargestellt. Diese Steckverbinder sind für volle 3 Ampere pro Kontakt bei 2.5-mm-Abständen ausgelegt. Die Größen reichen von 2 bis 5 Positionen und sind durchgehend stapelbar.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • 2.4 mm Isolatorhöhe
  • 3 Ampere/Kontakt
  • Großer SMT-Montagebereich für positive mechanische Befestigung
  • 5 Paarungszyklen
  • Durchgehend stapelbar
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Handy
  • Tragbare Geräte
  • Industriemodule
  • Medizinische Elektronik
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge