Beschleunigung von Innovationen

9155-250-Serie | Batterieanschluss – Reduzierter 2.5-mm-Raster

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 2, 3, 4, 5
Aktuelle Bewertung 3A / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9155-250 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9155-250-Serie | Batterieanschluss – Reduzierter 2.5-mm-Raster

Der 9155-250 hat eine nominale Arbeitshöhe von 4.5 mm im Vergleich zum bestehenden 9155-200 mit einer nominalen Arbeitshöhe von 3 mm. Diese Steckverbinder sind für volle 3 Ampere pro Kontakt bei 2.5 mm Mittenabstand ausgelegt. Diese Serie umfasst 2- bis 5-polige Steckverbinder, die aneinandergereiht werden können.

Die gesamte Steckverbinderfamilie der Serie 9155 bietet dieselben Vorteile: Extrem zuverlässige und robuste vergoldete Berylliumkupfer-Kontakte sorgen für hochsichere Verbindungen in rauen Umgebungen mit 5000 Steckvorgängen und temperaturbeständigem Nylon-Kunststoff für RoHS-Löten. 9155-250 besteht zudem aus halogenfreiem Nylon.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • 3.6 mm Isolatorhöhe
  • 3 Ampere/Kontakt
  • Großer SMT-Montagebereich für positive mechanische Befestigung
  • 5,000-Steckzyklen
  • Durchgehend stapelbar
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Handheld-/tragbare Geräte, die angedockt oder über die Ladestation aufgeladen werden müssen
  • Patientenüberwachung oder tragbare medizinische Elektronik
  • Industriegeräte, die Steck- oder Programmiermodule erfordern
  • Internetgeräte, die eine Batteriesicherung benötigen

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge