Beschleunigung von Innovationen

9155-300-Serie | Rechtwinkliger Abstand von 3.0 mm

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 2-6
Aktuelle Bewertung 3A / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9155-300 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9155-300-Serie | Rechtwinkliger Abstand von 3.0 mm

Eine weitere Ergänzung des Batteriesteckverbinder-Sortiments von KYOCERA AVX ist eine 90-Grad-Version. Auf einem 3-mm-Raster, in 2 bis 6 Kontaktpositionen erhältlich und für die gesamte Batteriereihe mit 3 Ampere ausgelegt. Das Design des Steckverbinders ist klein und kompakt, um sein Profil zu minimieren und dennoch stabil zu sein, während der Kontaktpunkt 4.61 mm über der Leiterplatte liegt.

Die Stabilität wird durch das Hinzufügen zusätzlicher SMT-Ankerklammern erreicht, die sich zwischen den SMT-Kontaktpads und sowohl an der Vorderseite des Steckverbinders als auch innerhalb der Reihe der SMT-Kontaktpads befinden.

Wie die anderen von KYOCERA AVX angebotenen Batteriesteckverbinder der Serie 9155 ist die 90-Grad-Version für 3 Ampere und 5000 Steckzyklen ausgelegt, RoHS-konform und durch die Verwendung von Hochtemperaturkunststoff können die Steckverbinder bei bis zu 260 °C verarbeitet werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Einfach gestalteter Federkontakt
  • Durchgehend stapelbar für größere Pinzahlen
  • Zusätzliche Kontaktankerhalterungen für zusätzliche Stabilität auf der Leiterplatte
  • Robust gegen Stöße und Vibrationen
  • Selektiv plattierte Kontaktfläche
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Mobiltelefone
  • Digitale Musikplayer
  • Handterminals
  • Datenterminals oder andere kleine tragbare Geräte

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge