Beschleunigung von Innovationen

9155-400-Serie | Zweiteilige 4.0-mm-Pitch-Batterie

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 2, 3, 4, 5, 6
Aktuelle Bewertung 5A / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9155-400 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9155-400-Serie | Zweiteilige 4.0-mm-Pitch-Batterie

Dieser einzigartige Steckverbinder im Akku- oder Wechselmodul-Stil unterscheidet sich von den meisten anderen dadurch, dass er das Anstecken oder Anschließen des steckbaren Geräts aus beiden Richtungen ermöglicht. Der Federkontakt bietet im Vergleich zu bestehenden Steckverbindern auf dem Markt einen größeren Kontaktauslenkungsbereich mit einem Hub von vollen 1.4 mm nach dem Einrasten des Kontakts. Durch dieses Kontaktdesign kann der Steckverbinder mehr Kunststoff- oder Gehäusetoleranzen absorbieren, wodurch er in realen Anwendungen funktionaler und zuverlässiger ist.

Der Fixed-Pad-Steckverbinder ist branchenweit einzigartig, da er die direkte Vergoldung von Leiterplatten-Pads ersetzt. Der Hauptvorteil dieses Steckverbinders besteht darin, dass die Pad-Oberfläche deutlich über der Leiterplatte liegt, sodass die Goldkontakte nahezu bündig mit der Außenverpackung abschließen. Dies minimiert den Abstand, den ein Federkontakt im Toleranzband der Steckverbindung überwinden müsste. Ein weiteres Novum dieses Steckverbinders ist die beidseitig abgewinkelte Kontakteinführung, die ein problemloses Einrasten des Federkontakts aus beiden Richtungen ermöglicht.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Bewährte Kontaktzuverlässigkeit in rauen industriellen oder medizinischen Anwendungen
  • Erhöhter Kontaktauslenkungsbereich im Vergleich zu bestehenden Steckverbindern auf dem Markt
  • Der vergoldete Beryllium-Kontaktfederkontakt gewährleistet maximale Kontaktzuverlässigkeit und Funktionalität bis zu 5000 Zyklen
  • Die abgeschrägte Einführung am Pad-Anschluss erleichtert das reibungslose Einrasten des Moduls aus beiden Richtungen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Tragbare Elektronik, die einen austauschbaren Akku erfordert
  • Schnittstelle für herausnehmbare/steckbare Module oder Kassetten
  • Dockingstation zum Laden und zur Datenübertragung
Video:
Video:

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge