Beschleunigung von Innovationen

9155-500-Serie | Rechtwinkliger Abstand von 2.5 mm

Connector Type: Board-to-Board (BtB))
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 2-5
Aktuelle Bewertung 3A / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9155-500 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9155-500-Serie | Rechtwinkliger Abstand von 2.5 mm

KYOCERA AVX erweitert das Sortiment an Batteriesteckverbindern um einen flachen rechtwinkligen Steckverbinder mit 2.5 mm Rastermaß. Dieser Steckverbinder wird in 2 bis 5 Positionen angeboten und ist für 3 Ampere ausgelegt. Das Design des Steckverbinders ist klein und kompakt, um sein Profil zu minimieren, ist jedoch funktional stabil und hat einen Kontaktpunkt 2.20 mm über der Leiterplatte.

Das einzigartige Design dieses gestanzten Kontakts ermöglicht eine maximale Isolatorhöhe von 4.0 mm, wodurch er größenkompatibel mit teureren Batterieanschlüssen im Pogo-Pin-Stil ist.

Die komplette Familie der Batterieanschlüsse von KYOCERA AVX bietet dieselben Vorteile: Berylliumkupfer-Basismaterial für verbesserte Kontaktleistung, volle 3 Ampere Strombelastbarkeit, selektive Vergoldung für 5000 Steckzyklen und Hochtemperaturkunststoff für RoHS-Löten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Zuverlässiger Stanzkontakt mit geprägter Nase
  • Volle 1.5 mm Nasenauslenkung für großen Betriebsbereich
  • Zwei Ankerlaschen für mechanische Stabilität
  • Haltbarkeitsbewertung von 5000 Zyklen
  • Minimierte X-, Y- und Z-Paketabmessungen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Mobiltelefone
  • Digitale Musikplayer
  • Jedes Handheld-Gerät
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge