Beschleunigung von Innovationen

9155-600-Serie | Parallel/Stapelung – Einzelkontakt mit niedrigem Profil

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung 3A
Spannungswert: UL 300 V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9155-600 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9155-600-Serie | Parallel/Stapelung – Einzelkontakt mit niedrigem Profil

Entwickler robuster Steckverbinder für raue Umgebungen suchen ständig nach neuen Produkten, die Größe und Kosten reduzieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Der neue Ultra-Low-Profile (ULP)-Kompressionskontakt von der Oberflächenmontage auf eine Leiterplatte bietet eine zuverlässige Kompressionsverbindung zur Gegenplatte, selbst bei extremen Stößen und Vibrationen. Dank über 20 Jahren Erfahrung mit einteiligen Kompressionskontakten bietet dieser innovative Kontakt die volle Steckverbinder-Leistungsfunktionalität auf Einzelkontaktebene. Dadurch können Einzelkontakte an beliebiger Stelle oder Position auf einer Leiterplatte platziert werden.

Der Hochleistungskontakt aus Berylliumkupfer ist vergoldet, um die Zuverlässigkeit und Signalintegrität zu maximieren. Das aktuelle Angebot umfasst zwei Kontakte mit Nennhöhen von 1.0 mm und 1.5 mm. Fügen Sie den Toleranzbereich der „Z“-Achse hinzu und die komprimierte Höhe deckt 0.75 mm bis 1.75 mm ab. Die Kontakte werden zur einfachen SMT-Platzierung in Band und Rolle geliefert.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Zuverlässige vergoldete Berylliumkupferkontakte für hohe Zyklenlebensdauer und Signalintegrität bis zu 1000 Zyklen
  • Auf Band und Rolle verpackt für die automatisierte SMT-Bestückung
  • Geschwungenes Strahldesign für steckbare/Modulanwendungen
  • Drei Vergoldungsoptionen, um den Umweltanforderungen des Endprodukts oder der erwarteten Lebensdauer gerecht zu werden
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Industrielle/robuste handgehaltene oder tragbare Geräte
  • BTB-Anschluss für jede herkömmliche Strom- oder Signalanwendung
  • Masseverbindungen zwischen Leiterplatten oder Gehäusen
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise