Beschleunigung von Innovationen

9155-700-Serie | Rechtwinkliger Abstand von 2.0 mm

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 2-6
Aktuelle Bewertung 2p-4p: 2.0 A
5p-6p: 1.5 A
Spannungswert: 125 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9155-700 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9155-700-Serie | Rechtwinkliger Abstand von 2.0 mm

KYOCERA AVX erweitert seine Board-to-Board-Winkelsteckverbinder um eine neue Version 2-9155 mit 700 mm Rastermaß, eine Ergänzung zu den bestehenden Versionen 9155-300 mit 3 mm Rastermaß und 9155-500 mit 2.5 mm Rastermaß. Dieser neue Steckverbinder wird mit 2 bis 6 Kontaktpositionen angeboten und ist für 2 Ampere bei den 2- bis 4-Wege-Versionen bzw. 1.5 Ampere bei den 5- bis 6-Wege-Versionen ausgelegt. Das Design des Steckverbinders ist klein und kompakt, um sein Profil zu minimieren, aber dennoch stabil zu bleiben, während er einen Kontaktpunkt 2.10 mm über der Leiterplatte hat.

Die Stabilität wird durch zusätzliche SMT-Ankerhalterungen gewährleistet. Zusätzlich zu den bestehenden Versionen gibt es den neuen Steckverbinder in zwei Ausführungen mit oder ohne Positionierungsnoppen, die für noch bessere mechanische Stabilität auf der Leiterplatte sorgen. Die komplette Steckverbinderfamilie der Serie 9155 von KYOCERA AVX bietet dieselben Vorteile: Ultrazuverlässige und robuste vergoldete Berylliumkupferkontakte sorgen für hochintegrierte Verbindungen in rauen Umgebungen mit 5000 Steckvorgängen und hochtemperaturbeständigem Nylonkunststoff für RoHS-Löten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Einfach gestalteter, kompakter rechtwinkliger Steckverbinder mit 2 mm Rastermaß und bis zu 6 Positionen
  • Vergoldete BeCu-Kontakte bieten eine hohe elektrische und mechanische Leistung über 5000 Steckzyklen
  • Zwei Ankerhalterungen für mechanische Stabilität
  • Optionale Kunststoff-Positionierungsvorsprünge mit SMT-Ankerlaschen maximieren die mechanische Stabilität des Steckverbinders unter rauen Bedingungen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Handheld-/tragbare Geräte, die angedockt oder über die Ladestation aufgeladen werden müssen
  • Patientenüberwachung oder tragbare medizinische Elektronik
  • Industriegeräte, die Steck- oder Programmiermodule erfordern
  • Internetgeräte, die eine Batteriesicherung benötigen

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge