Beschleunigung von Innovationen

9155-800-Serie | Vertikale Verbindung mit 2.0 mm Rastermaß

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 2-8
Aktuelle Bewertung 2p-4p: 2.0 A
5p-8p: 1.5 A
Spannungswert: 125 VAC oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9155-800 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9155-800-Serie | Vertikale Verbindung mit 2.0 mm Rastermaß

Herkömmliche Batteriesteckverbinder werden seit Jahren in zahlreichen Anwendungen eingesetzt: Batteriepacks, entfernbare oder steckbare Module und herkömmliche Platine-zu-Platine-Verbindungen zum Verbinden von Signalpegel- und Stromkreisen. Diese äußerst zuverlässigen und robusten vergoldeten Berylliumkupferkontakte bieten hochintegrierte Verbindungen in rauen Umgebungen.

Die Serie Vertical Mate 9155-800 verhindert Schäden durch den Endbenutzer, wenn steckbare Module oder Pakete vertikal in eine Basiseinheit gedrückt werden. Herkömmliche rechtwinklige Steckverbinder haben Kontaktgeometrien, bei denen das Paket in einem Winkel eingesetzt und dann nach unten in Position gedreht wird. Das einzigartige Kontaktdesign dieses Steckverbinders lenkt sauber und einfach ab, wenn ein Modul oder Gegenstecker vertikal in Position gedrückt wird, wodurch Schäden durch den Endbenutzer vermieden werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Vergoldete BeCu-Kontakte bieten eine hohe elektrische und mechanische Leistung über 5,000 Steckzyklen
  • Einzigartige Kontaktgeometrie ermöglicht vollständige vertikale Einrastung in steckbaren Modulanwendungen
  • Kunststoff-Positionierungsvorsprünge und SMT-Ankerlaschen maximieren die mechanische Stabilität des Steckverbinders unter rauen Bedingungen
  • Die Kontaktnase verfügt über eine Anti-Verhaken-Funktion zum Schutz bei Ablenkung
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Handheld-/tragbare Geräte, die angedockt oder über die Ladestation aufgeladen werden müssen
  • Patientenüberwachung oder tragbare medizinische Elektronik
  • Industriegeräte, die Steck- oder Programmiermodule erfordern
  • Internetgeräte, die eine Batteriesicherung benötigen
Video:
Video:

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Informationsmaterial
Anwendungshinweise