Beschleunigung von Innovationen

9155-900-Serie | Vertikale Verbindung mit 2.5 mm Rastermaß

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 2 – 6
Aktuelle Bewertung Bis zu 3A
Spannungswert: 500 VAC oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9155-900 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9155-900-Serie | Vertikale Verbindung mit 2.5 mm Rastermaß

KYOCERA AVX fertigt seit über 25 Jahren Batteriesteckverbinder und bietet das breiteste Standardsortiment. Die Serie 2.5-9155 mit 900 mm Rastermaß und vertikaler Steckverbindung ist die neueste Version der von KYOCERA AVX auf den Markt gebrachten Batteriesteckverbinder. Sie verhindert Schäden beim Einstecken von steckbaren Modulen oder Packs in eine Basiseinheit.

Herkömmliche Winkelstecker verfügen über eine Kontaktgeometrie, die darauf beruht, dass das Paket schräg eingeführt und dann nach unten in Position gedreht wird. Das einzigartige Kontaktdesign der Serie 9155-900 biegt sich sauber und einfach ab, wenn ein Modul oder ein Batteriepaket vertikal in Position geschoben wird, wodurch Schäden für den Endbenutzer vermieden werden.

Die Serie 9155-900 ist für bis zu 5,000 Steckzyklen ausgelegt und verfügt über eine Kontaktnase mit einer Anti-Snag-Funktion zum Schutz bei Ablenkung.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Ermöglicht das vertikale Einsetzen von steckbaren Modulen oder Paketen.
  • Einzigartiges Kontaktdesign zur Vermeidung von Schäden durch den Endbenutzer.
  • Zuverlässiger Kontakt, der Stöße und Vibrationen im Auto übersteht.
  • Optionale Positionierungsstifte (Zapfen) können auf Kundenwunsch hergestellt werden.
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Handheld-/tragbare Geräte, die angedockt oder über die Ladestation aufgeladen werden müssen
  • Industriegeräte, die Steck- oder Programmiermodule erfordern
  • Internetgeräte und Haushaltsgeräte, die eine Batterie-Notstromversorgung benötigen
  • Automobilanwendung, die eine einfache Installation an einer abnehmbaren Einheit oder einem Batteriepack erfordert

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

Ressourcen

Kurzinfo-Flyer
Kataloge