Beschleunigung von Innovationen

Serie 9157-015/019 | Standard-Ein-/Ausgangs-Steckverbinder (E/A)

Connector Type: Spezialstecker
Technologie: Ein- / Ausgang (E / A)
# der Positionen: 15, 19
Aktuelle Bewertung 1.5 Ampere / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 125 ° C
Industrie Medizin, Industrie, Verbraucher, Mobilgeräte
Artikelnummer: 9157-015,9157-019 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

Serie 9157-015/019 | Standard-Ein-/Ausgangs-Steckverbinder (E/A)

Die Serie 9157 wurde speziell für tragbare Geräte entwickelt. KYOCERA AVX bietet dieses zweiteilige System jetzt als Standardprodukt an. Die feste SMT-Buchse ist so konzipiert, dass sie innerhalb der begrenzten Abmessungen des tragbaren Geräts untergebracht werden kann. Der Stecker/Abdeckungsverbinder hat gefederte Kontakte und ist für den Anschluss an Zusatzgeräte konzipiert. Der Verbinder ist für die Aufnahme von fünfzehn Signalkontakten auf einem 1-mm-Raster ausgelegt und für 1.5 A ausgelegt. Es besteht die Möglichkeit, ein schaltbares HF-Koaxialkabel einzuschließen. Ein Cradle-SMT-Steckerverbinder für Docking-Anwendungen ist ebenfalls standardmäßig erhältlich und bietet die Möglichkeit, ein SMT-HF-Koaxialkabel einzuschließen. Was auch immer Ihre Anforderungen sind, die Serie 9157 kann auch an Ihre Anwendung angepasst werden.

Basierend auf unserer standardmäßigen 15-poligen 9157-E/A-Familie hat KYOCERA AVX jetzt eine Familie mit 19-poligen Geräten herausgebracht. Diese Produktreihe umfasst einen SMT-90-Grad-Stecker, eine Kabelbuchsenversion, die mit der Standardabdeckung 9157 verwendet wird, und eine SMT-Buchse für Ladeanwendungen. Zu den Optionen der 90-Grad-SMT-Buchse gehört die Abdichtung der Anschlusskontakte und des Anschlusses zum Gehäuse bis zu IP67. Es besteht auch die Möglichkeit, einen EMLB (Early Mate, Late Break) an den Pins 1 und 19 anzubringen. Um die Abdichtung zum Gerätegehäuse zu erreichen, kann es erforderlich sein, das Design des Gerätegehäuses anzupassen. Bei der SMT-90-Grad-Version haben wir auch die Möglichkeit einer integrierten DC-Buchse, sodass sowohl die DC-Buchse als auch die 19-polige Abdeckung gleichzeitig eingesteckt werden können.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Patentierte, um 20º abgewinkelte Fläche an der Buchse sorgt für eine selbstreinigende Fläche beim Zusammenstecken mit dem Stecker.
  • In den Sockel integrierter Metallverriegelungsbereich, der Platz auf der Leiterplatte spart
  • In die Buchse ist ein mechanischer 50Ω-Schaltkoaxialstecker für den SMT-Anschluss integriert.
  • Das Design mit einem gefederten Steckerkontakt ermöglicht zehntausend Steckzyklen und eine Reinigungs-/Wischfunktion
  • Der Kunde hat die Möglichkeit, sein eigenes HF-Koaxialkabel mit kundenspezifischen Werkzeugen von KYOCERA AVX zu terminieren: 06-9157-7116-01-000
  • Der SMT-Stecker verfügt über einzigartige Positionierungspyramiden, die eine sichere Ausrichtung am tragbaren Gerät ermöglichen und das blinde Stecken erleichtern.
  • RoHS-konform
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Mobiltelefone
  • PDA
  • Medizintechnik
  • Dockingstation/Ladestation für jedes tragbare Gerät

P/N-Informationen

15 Position
P/N-Informationen | Serie 9157-015
19 Position
P/N-Informationen | Serie 9157-019

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D Models

15P – 3D-Modell:


19P – 3D-Modell:

Ressourcen

Informationsmaterial