Beschleunigung von Innovationen

9158-000-Serie | Parallel/Stapelung – Zweireihiger Stapler

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 16, 20, 24, 28
Aktuelle Bewertung 1A / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC (RMS- oder DC-Äquivalent, abhängig vom Platzierungsabstand)
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9158-000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9158-000-Serie | Parallel/Stapelung – Zweireihiger Stapler

Die MOBO®-Serie 9158 ist ein einteiliger Steckverbinder zum kostengünstigen Verbinden zweier Leiterplatten in Mobiltelefonen, Pagern, PDAs, Sicherheitssystemen, Handscannern usw. Es ist ein Standardsortiment mit 16, 20, 24 und 28 Kontakten für Stapelhöhen von 1.90 mm bis 3.30 mm erhältlich. Weitere Kontaktvarianten bis 5.10 mm sind in kundenspezifischen Gehäusen erhältlich. Der SOLO STACKER ermöglicht eine Abstandstoleranz von bis zu ±0.30 mm und bietet dennoch zuverlässige Verbindungen zwischen den Leiterplatten, selbst wenn diese nicht parallel sind. Der SOLO STACKER ist für die Oberflächenmontage von Leiterplatten konzipiert und wird auf Rolle gegurtet geliefert. Vergoldete Pads auf der Gegenleiterplatte oder geeignete Flexschaltungen stellen die Verbindung zwischen den Leiterplatten her. Was auch immer Ihre Anforderungen sind, dieser SOLO STACKER kann auch individuell an Ihre Anwendungen angepasst werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Reduzierte Montagezeit
  • Nur ein Teil muss gekauft und gelagert werden
  • Aufgrund des einzigartigen Kontaktdesigns muss das Steckgerät nicht parallel sein
  • Äußerst robust gegenüber Stößen und Vibrationen
  • Kostengünstig
  • Hilft, die Anhäufung von Toleranzen im System zu reduzieren
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Mobiltelefone
  • PDA
  • Medizintechnik
  • PMR
  • Logistik
  • Sicherheit
  • Handscanner
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge