Beschleunigung von Innovationen

9159-000-Serie | Koplanar/Linear – Standardkartenkante

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kartenrand
# der Positionen: 2, 3, 4, 5
Aktuelle Bewertung 3A / Kontakt
Spannungswert: 300 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9159-000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9159-000-Serie | Koplanar/Linear – Standardkartenkante

Das Board-to-Board-Verbindungssystem der Serie 9159 ermöglicht die End-to-End-Verbindung zweier Leiterplatten, wodurch LED-Beleuchtungsstreifen entstehen. Speziell für den einzigartigen Solid State Lighting (SSL)-Markt entwickelt, der eine koplanare (horizontal-zu-horizontale) Leiterplattenverbindung erfordert. Der 1-teilige Card-Edge-Stecker wurde entwickelt, um eine zuverlässige, kostengünstige und einfache Möglichkeit zum Verbinden mehrerer Leiterplatten miteinander zu bieten. Der einzelne gestanzte Kontakt verfügt über zwei Kontaktbalken, um eine hohe Kontaktkraft auf Standard-1.6-mm-Leiterplatten zu gewährleisten. Diese Steckverbinder sind in 2 bis 5 Positionen erhältlich und haben einen Mittenabstand von 2.0 mm, um eine Dauerleistung von 3 Ampere zu gewährleisten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Doppelte Kontakte sorgen für eine positive Kontaktkraft für erhöhte Zuverlässigkeit
  • Passt zu Standard-Leiterplatten mit 1.6 ± 0.15 mm Dicke und einem Pad-Abstand von 2.0 mm
  • 3 Ampere Nennstrom für Hochstromanwendungen
  • Erhältlich in Weiß: Unterstützt SSL-Marktpräferenzen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Koplanare Leiterplattensteckung in SSL-Produkten
  • LED-Linearbeleuchtungsstreifen

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge