Beschleunigung von Innovationen

9159-060-Serie | Koplanar/Linear – Kartenkante mit offenem Ende

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kartenrand
# der Positionen: 4, 6, 8, 10
Aktuelle Bewertung 4p/6p = 3A
8p/10p = 2.5A
Spannungswert: 300 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9159-060 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9159-060-Serie | Koplanar/Linear – Kartenkante mit offenem Ende

KYOCERA AVX stand vor der Herausforderung, die Pinzahldichte zu erhöhen und gleichzeitig die Größe des vorhandenen koplanaren BTB-Kartenrandsteckverbinders für lineare Streifenbeleuchtung zu minimieren. Das aktuelle Produkt ist ein 2.0-mm-Stecker mit Einzelkontakten, die sich über die Leiterplatte erstrecken, um eine elektrische Verbindung sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite der Leiterplatte herzustellen. Durch die einfache Umstellung der Kontakte auf eine doppelseitige Konfiguration (separate Kontakte für die Ober- und Unterseite der Leiterplatte) konnte KYOCERA AVX die Pinzahl im gleichen 2.0-mm-Raster verdoppeln, ohne dass sich dies nur minimal oder gar nicht auf die elektrische Leistung auswirkte Verbinder. Die Reduzierung der Größe des Steckers erforderte ein völlig neues Design, da das Ziel ein 4-poliger Stecker mit einer Gesamtlänge von 4.0 mm war. Um dies zu erreichen, entfernte KYOCERA AVX die Endwände und fügte dann eine mittlere Stütz-/Keilrippe hinzu, um die Leiterplatte während des Steckens vorab auszurichten. Diese Rippe hält dann die Leiterplatte an der richtigen Funktionsstelle.

Die neue Steckverbinderfamilie ist mit Kontaktgrößen von 4, 6, 8 und 10 Positionen erhältlich und verdoppelt damit die aktuelle Produktpalette. Der Nennstrom beträgt 3 A für den 4-poligen und 6-poligen Stecker und sinkt dann auf 2.5 A für den 8-poligen und 10-poligen Stecker. Der Steckverbinder unterstützt die standardmäßige Leiterplattendicke von 1.6 mm.

Dieser neue Steckverbinder bietet höchste Dichte für die zuverlässige Verbindung zweier Inline-Leiterplatten in einer kostengünstigen Montagelösung. Noch wichtiger: Die erhöhte Pinanzahl ermöglicht mehr Flexibilität beim Kombinieren von Strom- und Signalleitungen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Miniaturisierte Größe, erreicht eine Länge von 1.0 mm für jede Anzahl von Kontakten (4p = 4.0 mm)
  • Doppelendige/doppelseitige Kontakte für eine höhere Pinzahldichte auf standardmäßigen 1.6 mm dicken Leiterplatten
  • Die zentrale Polarisations-/Lokalisierungsrippe gewährleistet die korrekte Steckung und Platinenpositionierung
  • Hochstromfähigkeiten: 3A; 4p/6p und 2.5A; 8p/10p
  • Wirtschaftliche Zinn-Zinn-Kontaktschnittstelle mit hoher Kraft
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Lineare LED-Streifenbeleuchtung
  • Kommerzielle/industrielle koplanare oder erweiterte Kartenanwendungen

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge