Beschleunigung von Innovationen

9159-300-Serie | Verknüpfendes Kontaktsystem: BTB

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: 2-Stück
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung 9A
Spannungswert: 300 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9159-300 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9159-300-Serie | Verknüpfendes Kontaktsystem: BTB

STRIPT™- oder blanke Kontakte bieten nachweislich eine hohe Leistung bei geringeren Kosten als herkömmliche isolierte Steckverbinder. Der neue SMT-Kontakt mit „C-Clip“-Design und hoher Federkraft ergänzt die Liste der UL-zertifizierten Kontakte von KYOCERA AVX, die bereits auf dem Markt sind. Er kann mit einem Überbrückungskontakt verbunden werden, um höchste Zuverlässigkeit bei linearen BTB-Verbindungen zu gewährleisten. Zusätzlich zur Robustheit gleicht dieser dreiteilige Komponentensatz Stecktoleranzen zwischen den Platinen aus und kann 20 Ampere Dauerstrom verarbeiten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Ermüdungsbeständiges Phosphorbronze-Material, das hohe Steckkräfte erzeugt und aufrechterhält
  • Integrierte Vertiefungen am „Verbindungs“-Steckerkontakt sorgen für sicheren Halt im C-Clip-Kontakt
  • Die mittig platzierte Befestigungslasche verhindert, dass sich der Brückenkontakt vorwärts oder rückwärts bewegt
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Lineare LED-Board-to-Board-Verbindungen
  • Koplanare PCB-Verbindung

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge