Beschleunigung von Innovationen

9159-400-Serie | Koplanar/Linear – Einzelne zweiteilige Kontakte

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: 2-Stück
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung 5A
Spannungswert: UL 300 V (basierend auf dem Platzierungsabstand)
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9159-400 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9159-400-Serie | Koplanar/Linear – Einzelne zweiteilige Kontakte

Aus der Sicht der Steckverbinder sieht es aus der Ferne sehr einfach aus, lineare LED-Beleuchtung zu analysieren, aber aus der Nähe gibt es keine magische Lösung. Obwohl in den letzten Jahren speziell für diese Anwendung neue Steckverbinder entwickelt wurden, drängen die spezifischen Anforderungen anspruchsvoller neuer Designs weiterhin nach etwas Besserem, Anderem und wettbewerbsfähigeren Kosten. KYOCERA AVX war eines der Unternehmen, das neue Steckverbindersysteme für diese spezielle Anwendung entwickelt hat. Die zweiteilige 2-Serie bietet das kleinste Profil und unterstützt dennoch die volle 9159-Ampere-Leistung.

Der neueste Ansatz von KYOCERA AVX besteht darin, nicht einmal einen Anschluss zu haben! In der Mitte der Platine verlaufen LEDs, um die Teilungsdichte zu minimieren und die Lichtausbeute zu maximieren. Steckverbinder unterbrechen diese Anforderung an jeder Board-zu-Board-Schnittstelle. Konstruktions- und konstruktionsbedingt ist die Bereitstellung eines Einzelkontaktverbinders nicht wirtschaftlich. Allerdings stellt die Eliminierung der Kosten für den Steckverbinder ohne Verlust der Funktionalität eine sowohl technische als auch kostengünstige Lösung dar. Durch das Entfernen des Isolators und die Möglichkeit, die Kontakte einzeln zu platzieren, kann die Leiterplatte so gestaltet werden, dass sich die LEDs in der Mitte der Leiterplatte und die Kontakte an den Außenkanten befinden. Dies optimiert das Design hinsichtlich Funktionalität und Montage zum bestmöglichen Preis. Genauer gesagt sind die Kontakte zur automatischen Platzierung in T&R verpackt, absorbieren erhebliche x- und y-Montagetoleranzen und bieten eine zuverlässige aktive Gold-zu-Gold-Kontaktschnittstelle. Es sind Anwendungshinweise verfügbar, die alle Kontaktkonfigurationen zur Unterstützung von BTB- und WTB-Anwendungen beschreiben.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Das vergoldete horizontale Kontaktsystem maximiert die seitliche Leiterplattenausrichtung und die Stecktoleranzen mit einer bewährten 2-teiligen Steckverbinderlösung
  • Die Kontakthöhe wurde auf 1.2 mm über der Leiterplatte minimiert, um jeglichen Schatteneffekt zu verhindern
  • Die Kontakte können einzeln angeordnet werden, um jede Nennspannung mit einem vollen Nennstrom von 5 Ampere zu unterstützen
  • Einzelne Ansprechpartner können BTB- und WTB-Anträge unterstützen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Lineare LED-Streifenbeleuchtung
  • Kommerzielle/industrielle koplanare oder erweiterte Kartenanwendungen

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise