Beschleunigung von Innovationen

9159-500-Serie | Senkrechte Mutter/Tochter – umgedreht durch den Kartenrand

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kartenrand
# der Positionen: 2, 3, 4, 5, 6
Aktuelle Bewertung 2A / Kontakt
Spannungswert: 300 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9159-500 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9159-500-Serie | Senkrechte Mutter/Tochter – umgedreht durch den Kartenrand

KYOCERA AVX hat den einteiligen Kartenrandsteckverbinder mit unterem Eingang entwickelt, um die Verbindung einer senkrechten Leiterplatte mit einer oben montierten Haupt-FR1- oder Metallkern-Leiterplatte von der Unterseite aus zu ermöglichen. Die beliebteste Anwendung auf dem Markt ist der LED-Lampenmarkt, bei dem die FR4-Treiberkarte mit den oberen Pads einer LED-Platine mit Metallkern verbunden werden muss. Ein einzigartiges Designmerkmal des KYOCERA AVX-Steckverbinders besteht darin, dass er eine passende Leiterplattendicke von 4 mm und 1.6 mm ermöglicht, was Designern Flexibilität bei der Leiterplattenanordnung und -auswahl bietet. Die zusätzliche „Anti-Touch“-Kappe kann am Stecker vormontiert oder separat bestellt werden. Diese Komponente schützt eine Person vor elektrischem Kontakt, wenn sich die Linse löst oder die Glühbirne kaputt ist. Dies ist eine von UL vorgeschriebene Sicherheitsanforderung.

Die Steckverbinder bieten einen Bereich von 2 bis 6 Positionen, um zusätzliche Funktionen im Anwendungsdesign hinzuzufügen, wie z. B. Farbsteuerung oder spezifische Steuerleitungen. Der Steckverbinder ist UL-zertifiziert, besteht aus halogenfreiem Material und ist für Betriebstemperaturen von bis zu 120 °C geeignet.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Verfügbar 2p-6p für zusätzliche Designfunktionalität und Farbkontrolle bei Glühbirnenanwendungen
  • Das oben montierte Design mit niedrigem Profil beeinträchtigt die LEDs nicht
  • Vergoldetes BeCu-Kontaktsystem für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
  • Akzeptiert sowohl 0.8-mm- als auch 1.6-mm-Leiterplatten für zusätzliche Designoptionen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Ermöglicht den senkrechten PCB-Anschluss mit unterem Eingang zu einem oben montierten Steckverbinder auf Kartenkantenkontaktbasis

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise