Beschleunigung von Innovationen

9159-550-Serie | Senkrechte Mutter/Tochter – Kartenkante mit vertikalem oberen Eintritt

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kartenrand
# der Positionen: 2, 3, 4, 5, 6
Aktuelle Bewertung 2A / Kontakt
Spannungswert: 300 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9159 bis 550 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9159-550-Serie | Senkrechte Mutter/Tochter – Kartenkante mit vertikalem oberen Eintritt

KYOCERA AVX entwickelt kontinuierlich einzigartige Steckverbinder, um die Marktlücke im Industriebereich zu schließen, insbesondere im Hinblick auf Anforderungen mit geringer Pinzahl. Die neueste Ergänzung zu KYOCERA AVXs wachsendem Sortiment an einteiligen Kartenrand-Steckverbindern ist die 2p-6p-Top-Entry-Version, die die im letzten Jahr eingeführte Bottom-Entry-Version ergänzt. Diese neue Konfiguration ermöglicht das Einstecken kleiner, senkrechter Tochterkarten von der Oberseite der Hauptplatine. Die Einzelstecker-Option bietet eine Alternative zur herkömmlichen und teureren zweiteiligen Lösung.

Dieser kleine Steckverbinder bietet zahlreiche wichtige Funktionen für eine Vielzahl robuster Industrieanwendungen. Das vergoldete Kontaktsystem sorgt für erhöhte Zuverlässigkeit, Signalintegrität und volle 2A/Kontaktstrombelastbarkeit. Die Leiterplattenöffnung ist doppelt geschlitzt und kann eine 0.8 mm oder 1.6 mm dicke Tochterkarte im selben Steckverbindergehäuse aufnehmen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Der Nennstrom von 2 Ampere pro Kontakt erfüllt die Anforderungen robuster Industrieanwendungen
  • Die abnehmbare Pick-and-Place-Kappe unterstützt die Roboterplatzierung und den SMT-Anschluss
  • Vergoldetes BeCu-Kontaktsystem für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
  • Akzeptiert sowohl 0.8-mm- als auch 1.6-mm-Leiterplatten für zusätzliche Designoptionen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Bietet eine einteilige Steckverbinderlösung für die senkrechte Leiterplattensteckung mit geringer Pinzahl in industriellen Anwendungen
  • Ermöglicht die einfache Steckbarkeit kleiner Modul-/Programmierkarten

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge