Beschleunigung von Innovationen

9159-650-Serie | Vertikaler zweireihiger oberer Kartenrand

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kartenrand
# der Positionen: 4, 6, 8, 10, 12
Aktuelle Bewertung 1.25 A – 2 A (abhängig von der Anzahl der Positionen)
Spannungswert: 300 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9159-650 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9159-650-Serie | Vertikaler zweireihiger oberer Kartenrand

KYOCERA AVX entwickelt weiterhin einzigartige Steckverbinder, um die Marktlücke zu schließen. Die neueste Ergänzung zu KYOCERA AVXs wachsendem Angebot an einteiligen Kartenrandsteckverbindern ist die 4p-12p zweireihige Top-Entry-Version 9159-650, die eine Erweiterung der beliebten einreihigen Version 9159-550 darstellt. Diese neue Konfiguration mit versetzten zweireihigen Kontakten ermöglicht eine doppelte Anzahl von Positionen bei gleicher Größe des Steckverbinders. Erhältlich sowohl ohne als auch mit Polarisierung, wobei das Layout der passenden Leiterplatte so geändert wird, dass eine Passfeder entsteht, um ein falsches Einsetzen in den Steckverbinder zu verhindern.

Dieser kleine Steckverbinder ist mit mehreren wichtigen Funktionen ausgestattet, die für eine Vielzahl von Anwendungen eine bedeutende Funktionalität bieten. Das bewährte Kontaktsystem ist vergoldet und bietet so verbesserte Zuverlässigkeit, Signalintegrität und einen Nennstrom von bis zu 2 A/Kontakt. Der Steckverbinder ist für die Verbindung von Leiterplatten mit 1.6 mm Dicke und vergoldeten Pads ausgelegt.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Bis zu 2 Ampere pro Kontaktstrom erfüllen die Anforderungen robuster Anwendungen
  • Verdoppelte Anzahl der Positionen durch zweireihige Lösung
  • Die optionale Version mit Kaptonband unterstützt Pick-and-Place-Roboterplatzierung und SMT-Anschluss
  • Verfügbare Version mit Polarisation, bei der das passende PCB-Layout so geändert wird, dass es einen Schlüssel bildet, um Fehler beim Einsetzen zu vermeiden
  • Vergoldetes BeCu-Kontaktsystem für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
    Bietet eine einteilige Steckverbinderlösung für die senkrechte Leiterplattensteckung in folgenden Anwendungen:
  • Automobilindustrie
  • Logistik
  • Beleuchtung

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Kurzinfo