Beschleunigung von Innovationen

9159-7X0-Serie | Linearer Kartenrandsteckverbinder mit Federkontakt

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kartenrand
# der Positionen: 4, 6, 8, 10, 12
Aktuelle Bewertung 1.5A–2A (je nach Anzahl der Positionen)
Spannungswert: 150 V Wechselstrom (RMS) oder Gleichstromäquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 130 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9159-7X0 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9159-7X0-Serie | Linearer Kartenrandsteckverbinder mit Federkontakt

KYOCERA AVX Interconnect entwickelt weiterhin einzigartige Steckverbinder, um die Marktlücke zu schließen. Die neueste Ergänzung zu KYOCERA AVXs wachsendem Angebot an einteiligen Card-Edge-Steckverbindern ist die 2p-12p-Linear-Card-Edge-Version mit Federkontakt 9159-700/760, die eine Erweiterung der beliebten linearen Card-Edge-Versionen 9159-000 und 9159-060 darstellt. Dieser neue Steckverbinder verfügt über federvergoldete (oder verzinnte) BeCu-Kontakte und bietet eine hohe elektrische und mechanische Leistung, die für raue Umgebungen wie die Automobilindustrie geeignet ist. Es sind zwei Versionen erhältlich – geschlossene Seite 9159-700 und offene Seite 9159-760. Optional ist die Beschichtungsoption Sn erhältlich.

Das bewährte Kontaktsystem bietet eine einfache Installation ohne Löten, verbesserte Zuverlässigkeit, Signalintegrität und einen Nennstrom von bis zu 2 A/Kontakt. Der Steckverbinder ist für den Anschluss von Leiterplatten mit einer Dicke von 1.5 mm (+/- 0.15 mm) und vergoldeten (oder verzinnten) Pads ausgelegt.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Robuster linearer Kartenrand
  • Ein Nennstrom von bis zu 2 Ampere pro Kontakt erfüllt robuste Anwendungsanforderungen
  • Vergoldetes (oder verzinntes) BeCu-Kontaktsystem (Nickelunterplatte) für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
  • Hohe elektrische und mechanische Leistung
  • Einfache Installation
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Kfz-Beleuchtung
  • Transportbeleuchtung
  • LED-Beleuchtung
  • Logistik

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Kurzinfo